Centr.dl RJ-data 1-v+45°-uitg. Q.1/3 alu • 14076084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker Q.1
  • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
  • 14076084

Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

14076084

  • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.1
  • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.3
  • Commu­ni­ca­tie­tech­niek - Serie berker Q.7

Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 14076084

EAN-nummer
4011334443124
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 16,00
/ Stuk *
€ 16,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
4538
4538
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
€ 28,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
4586
4586
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
€ 39,90/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Maak jouw systeem compleet

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
  • Aantal aansluitingen
    1
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    59 mm
  • Breedte
    59 mm
  • Diepte
    16,60 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker Q.x
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 14076084 | Hager Nederland

    Afbeelding 14076084

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2021-09-02

    Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    48036089 - WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
    48036089
    WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
    Brutoprijs
    € 91,70
    / Stuk *
    € 91,70
    / Stuk *
  • 2
    48036086 - WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
    48036086
    WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
    Brutoprijs
    € 94,80
    / Stuk *
    € 94,80
    / Stuk *
  • 3
    48036084 - WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu soft finish
    48036084
    WCD RA, USB A+A, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu soft finish
    Brutoprijs
    € 99,40
    / Stuk *
    € 99,40
    / Stuk *
  • 4
    48046089 - WCD RA, USB A+C, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
    48046089
    WCD RA, USB A+C, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
    Brutoprijs
    € 104,70
    / Stuk *
    € 104,70
    / Stuk *
  • 5
    48046086 - WCD RA, USB A+C, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
    48046086
    WCD RA, USB A+C, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
    Brutoprijs
    € 108,60
    / Stuk *
    € 108,60
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group