Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker K.1/K.5, edelstaal 11827004
EAN-nummer
4011334275589
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 30,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
454202
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
€ 9,20/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte14 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
TekstMet tekstveld
-
Gerelateerde SeriesSerie berker K.5
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11827004
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Meer documentatie