Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker K.1/K.5, aluminium 11827003

EAN-nummer
4011334377665
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 30,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
454202
454202
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
€ 9,20/ Stuk

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Afme­tingen
  • Breedte
    70,50 mm
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Diepte
    14 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Met tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.5

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.