The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 10310002

Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, wit 10310002

EAN-nummer
4011334175834
Verpakking
5 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, wit

10310002

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabe­l­in­voer
  • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
  • 181709

    Buisinvoer, polarwit, opbouw

    € 4,83  / Stuk*
  • 181705

    Buisinvoer, zwart

    € 4,83  / Stuk*
  • 181309

    Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

    € 2,65  / Stuk*
  • 181305

    Kabel- en kanaalinvoer, zwart

    € 2,65  / Stuk*
  • 1813

    Kabel- en kanaalinvoer, wit

    € 1,69  / Stuk*
  • 102132

    Bodemplaat, brandwerend, 3-v, wit

    € 13,10  / Stuk*

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Materiaal
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    225 mm
  • Diepte
    35 mm
  • Inbouw­diepte
    33,50 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 10310002
PDF
Hager RoHS report 10310002
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 10310002 | Hager Nederland

    Afbeelding 10310002

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 10310002 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 10310002

    Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, wit

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group