The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 10309004
    EAN-nummer
    4011334180227
    Verpakking
    10 stuks

    Opbouwafdekraam 2-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt 10309004

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WAD8210TA

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwafdekraam 2-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

    10309004

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabe­l­in­voer
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
    • WTA6200BG

      Buisinvoer, zwart

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6200WG

      Buisinvoer, polarwit, opbouw

      € 5,05  / Stuk*
    • WTA6400BG

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WG

      Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

      € 2,77  / Stuk*
    • WTA6400WP

      Kabel- en kanaalinvoer, wit

      € 1,77  / Stuk*
    • WVA1762WP

      Bodemplaat, brandwerend, 2-v, wit

      € 9,19  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Materiaal
    • Kleur
      RVS
    • RAL-­code
      9022
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Duro­plast, RVS
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld, Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      155 mm
    • Diepte
      35 mm
    • Inbouw­diepte
      33,50 mm
    Samen­stel­ling
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 10309004
    PDF
    RoHS report 10309004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10309004 | Hager Nederland

      Afbeelding 10309004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10309004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10309004

      Opbouwafdekraam 2-v, berker Arsys, edelstaal, gelakt

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-09-27

      PDF
      231,50 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group