Opbouwbehuizing 1-v berker 1930 zwart 100101

EAN-nummer
4011334214885
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K65
€ 25,05
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 2 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 7 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    86 mm
  • Breedte
    88 mm
  • Diepte
    36 mm
  • Inbouw­diepte
    33,50 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Zwart
  • RAL-­code
    9005
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker 1930

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.