Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, asym.deuren met mont.pl, 1355x1110x315 mm ZAL132V
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
-
Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
-
Documenthouder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1355 mm
-
Breedte1110 mm
-
Diepte315 mm
-
Dikte zijwand3,5 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte4
-
Aantal flensplaatopeningen0
-
Aantal verdelerrijen8
-
Gemonteerd opSokkel
-
Geschikt voor buitengebruikJa
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren2
-
Aantal sloten2
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale spanning230 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ZAL132V
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF628,68 kBInstallatiehandleiding International 2020-04-02
PDF2,48 MB -
Productgegevensblad
Productgegevensblad en-GB 2024-07-25
PDF1,46 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-10
PDF158,59 kB