The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
    • Kabel­ver­deel­kasten
    • ZAL101P
    EAN-nummer
    3250611070344
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R48
    • Kabel­ver­deel­kasten

    Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm ZAL101P

    Brutoprijs
    € 1.480,00
    / Stuk *
    € 1.480,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm

    ZAL101P

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Ingraafsokkel, grootte 1, 900 mm
    € 680,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX031
    ZAX031
    Ingraafsokkel verhoogd, grootte 1, 1125 mm
    € 1.330,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAX015
    ZAX015
    Bodemopbouwsokkel, grootte 1, hoogte: 250 mm
    € 670,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    € 38,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
    • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor deuren
    • Dakplaat voor kast
    • Docu­ment­houder
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 54,80  / Stuk*
    • ZAY90271

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor Polyester verdeelkast, grootte 1

      € 403,00  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1005 mm
    • Breedte
      780 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Dikte zijwand
      3,5 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      3-punts met zwenk­greep 8 mm
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Sokkel
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAL101P
    PDF
    RoHS report ZAL101P
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAL101P | Hager Nederland

      Afbeelding ZAL101P

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL101P | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAL101P

      Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2026-10-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-04 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB 2025-07-04

      PDF
      1,63 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAK101GA5 - Polyester verdeelkast, grootte 1/1005 met railsysteem, 1005x780x315mm
      ZAK101GA5
      Polyester verdeelkast, grootte 1/1005 met railsysteem, 1005x780x315mm
      Brutoprijs
      € 1.945,00
      / Stuk *
      € 1.945,00
      / Stuk *
    • 2
      ZAL131P - Polyester verdeelkast, grootte 1/1355, met montageplaat, 1355x780x315 mm
      ZAL131P
      Polyester verdeelkast, grootte 1/1355, met montageplaat, 1355x780x315 mm
      Brutoprijs
      € 1.880,00
      / Stuk *
      € 1.880,00
      / Stuk *
    • 3
      ZAK102GA5 - Polyester verdeelkast, grootte 2/1005 met railsysteem, 1005x1110x315mm
      ZAK102GA5
      Polyester verdeelkast, grootte 2/1005 met railsysteem, 1005x1110x315mm
      Brutoprijs
      € 2.770,00
      / Stuk *
      € 2.770,00
      / Stuk *
    • 4
      ZAY69846 - Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      ZAY69846
      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      Brutoprijs
      € 54,80
      / Stuk *
      € 54,80
      / Stuk *
    • 5
      ZAL132P - Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, met montageplaat, 1355x1110x315 mm
      ZAL132P
      Polyester verdeelkast, grootte 2/1355, met montageplaat, 1355x1110x315 mm
      Brutoprijs
      € 2.470,00
      / Stuk *
      € 2.470,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group