The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers voor buiten­op­stel­ling
    • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • ZAX016
    EAN-nummer
    3250611072157
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R49
    • Kabel­ver­deel­kasten
    • Verdeel­zuilen en kabel­ver­deel­kasten voor inrich­ting met Univers N
    • Toebe­horen
    • Toon meer

    Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm ZAX016

    Brutoprijs
    € 725,00
    / Stuk *
    € 725,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm

    ZAX016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      250 mm
    • Breedte
      1110 mm
    • Diepte
      315 mm
    • Inbouw­breedte
      1110 mm
    • Inbouw­diepte
      235 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Basis­kast
      Sokkel compleet
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    REACH declaration ZAX016
    PDF
    RoHS report ZAX016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAX016 | Hager Nederland

      Afbeelding ZAX016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAX016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAX016

      Bodemopbouwsokkel, grootte 2, hoogte: 250 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-03-31 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-03-31

      PDF
      2,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-16

      PDF
      278,19 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ZAK101GA5 - Polyester verdeelkast, grootte 1/1005 met railsysteem, 1005x780x315mm
      ZAK101GA5
      Polyester verdeelkast, grootte 1/1005 met railsysteem, 1005x780x315mm
      Brutoprijs
      € 1.945,00
      / Stuk *
      € 1.945,00
      / Stuk *
    • 2
      ZAL101P - Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm
      ZAL101P
      Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, met montageplaat, 1005x780x315 mm
      Brutoprijs
      € 1.480,00
      / Stuk *
      € 1.480,00
      / Stuk *
    • 3
      ZAL131P - Polyester verdeelkast, grootte 1/1355, met montageplaat, 1355x780x315 mm
      ZAL131P
      Polyester verdeelkast, grootte 1/1355, met montageplaat, 1355x780x315 mm
      Brutoprijs
      € 1.880,00
      / Stuk *
      € 1.880,00
      / Stuk *
    • 4
      ZAY69846 - Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      ZAY69846
      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren
      Brutoprijs
      € 54,80
      / Stuk *
      € 54,80
      / Stuk *
    • 5
      ZAK102GA5 - Polyester verdeelkast, grootte 2/1005 met railsysteem, 1005x1110x315mm
      ZAK102GA5
      Polyester verdeelkast, grootte 2/1005 met railsysteem, 1005x1110x315mm
      Brutoprijs
      € 2.770,00
      / Stuk *
      € 2.770,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group