SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 115 mm hoog, zwart SL201159409011
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Buitenhoek voor plintgoot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Uitgerust met2x contactdozen
-
Hoogte160 mm
-
Diepte48 mm
-
Lengte130 mm
-
Lege contactdoosNee
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning230 - 230 V
-
Kabeldoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
MateriaalKunststof
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL201159409011
-
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB