1-voudige drukknop-halfmodule, 2-draads, voor deurstation elcom.one REU021X
EAN-nummer
3599430013041
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E90
Brutoprijs
€ 97,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte49 mm
-
Breedte85 mm
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Compatibiliteit
-
Installatietechniek voor deurcommunicatie2-draads
Bediening en signalering
-
Sluitingstijd oproeptoets3 s
-
Aantal beltoetsen1
Functies
-
FunctieAanbellen
Instellingen
-
Aantal gebruikers1
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REU021X
-
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-18
PDF251,02 kB
Meer documentatie