Mespatroon NH000 20 A 500 V gG combimelder LNH0020M
EAN-nummer
3250614120688
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8N1
Brutoprijs
€ 16,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekgG
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Kenmerken zekeringgG
Spanning
-
Type voedingAC
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Gebruiksvoorwaarden
-
GeïsoleerdNee
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In2,30 W
Afmetingen
-
Hoogte79 mm
-
Breedte21 mm
-
Diepte51 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH0020M
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Meer documentatie