Automatische lastomschakelaar 4-polig, 630 A HIC463G
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
-
Nominale stroom630 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen50 kA
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1414000 W
-
Aantal polen4
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Geschikt voor DIN-railJa
-
Geschikt voor verdeelbordJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HIC463G
-
Installatiehandleiding
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Installatiehandleiding International 2021-09-02
PDF3,75 MBQuickStart HIC4xxG 125-630A NL
Installatiehandleiding nl-NL 2021-09-02
PDF4,23 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF573,94 kB