Aardlekelement 2-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief BP263N
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Nominale aardlekstroom Idn300 mA
-
Nominale stroom63 A
-
Aantal polen2
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Aantal modulen2
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Hoogte70 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte92 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BP263N
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB