1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, polarwit 928912509
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbaar DALINee
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte22 mm
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte58 mm
-
VerlichtingBijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Schakelstroom6 A
-
Stuurstroom50 - 50 mA
-
KleurPolarwit
-
Gerelateerde SysteemBerker Integro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 928912509
-
Installatiehandleiding
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kBManual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (NL, 2012-06)
Nederlandstalige versie
PDF373,49 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF291,54 kBDeclaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF289,67 kB