Vision
groe­pen­ver­deler

Ontworpen voor instal­la­teurs

Als installateur ken je het belang van details. Of het nu gaat om gebruiks­gemak, topkwa­li­teit of een slim ontwerp. Met de Vision-groe­pen­ver­deler werk jij effi­ci­ënter.

vision groepenkast

De top-5 uitge­licht
Vision

Bekijk de groe­pen­ver­de­lers in de e-catalogus

VKG333L

9-groe­pen­ver­deler HS, 3 x ALS 2-polig 30mA, 3-fase

VKG33E

6-groe­pen­ver­deler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase

VKG33L

6-groe­pen­ver­deler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA, 3-fase

VKG444L

12-groe­pen­ver­deler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase

VKG22E

4-groe­pen­ver­deler HS, 3 x ALS 30 mA, 1-fase

Bestel­hulp
groe­pen­ver­de­lers

Stel zelf je verdeler samen

Stem je Vision precies af op jouw wensen. Of het nu gaat om nieuw­bouw of reno­vatie: onze bestel­hulp helpt je kiezen uit meer dan 650 vari­anten.

groepenkast vision

Hager Ready
app

Ontwerp je verdeler

Ontdek ons aanbod hoofd- en onder­ver­de­lers en componenten voor schakelen, bevei­ligen, meten en melden voor betrouw­bare ener­gie­voor­zie­ning. Stel zelf je verdeler samen met Hager Ready en bestel bij jouw groothandel.

Snel instal­leren met Vision

Installatie
Nieuw­bouw of reno­vatie; de Vision groe­pen­kast voelt zich overal thuis. Snel­lere en eenvou­di­gere installatie.

Kwali­teit
Een keur­merk. Stevig materiaal. Dubbel geïso­leerd. De Vision groe­pen­ver­deler is een en al kwali­teit. 

Ontwerp
Van het uitpakken van de onder­delen tot het aandraaien van de laatste schroef. Met slim design versnellen we iedere stap in het instal­la­tie­proces.
 

De voor­delen
van de Vision groe­pen­kast

Ontdek wat Vision slim maakt

Een duur­zame, robuuste groe­pen­kast die gemaakt is voor gemak­ke­lijke en snelle montage. Geen onno­dige hande­lingen, mini­maal schroeven en direct aan de slag:

groepenkast vision buisinvoerstuk

Ruim buis­in­voer­stuk

Werk over­zich­te­lijker dankzij extra bedra­dings­ruimte, verleng veilig te korte bedra­ding met de opti­o­nele cliprail. Dit buis­in­voer­stuk is gemaakt voor gemak. 

groepenkast vision afdekkap schroeven

Onver­lies­bare schroeven

Voor­ge­mon­teerd, onver­lies­baar en snel aan te draaien. Slimme schroeven houden het deksel stevig op zijn plek, ook bij druk uit de buis­in­voeren. 

groepenkast vision buishouder

Stapel­bare buis­houder

Een extra buis­houder die je met een klik beves­tigt. Hiermee monteer je simpel een tweede rij buizen. 

groepenkast vision cliprail en aardblok

Effi­ciënt aard­blok

Plug & Play. Het verti­cale aard­blok kan blijven zitten tijdens montage, is met een paar klikken te verplaatsen en externe aarde monteer je er direct op. 

groepenkast vision groepencodering

Flexibele groe­pen­co­de­ring

Met meege­le­verde code­rings­stroken creëer je in een hand­om­draai duide­lijk­heid voor je klant. Veran­dert er iets? Je krijgt er extra stroken bij. 

groepenkast vision kabelinvoer

Slimme behui­zing

Dubbel geïso­leerde afdek­doppen voor­komen door­slag­span­ning. Dankzij de vlakke bodem sluit je draden aan zonder obsta­kels. De bonus? Gemaakt van stevig materiaal. 


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder