Groe­pen­kast buis­in­voer­stuk voor reno­va­tie­pro­jecten

Aansluit­ruimte in kleine meter­kasten

Snel, goed en veilig instal­leren? Met onze nieuwe lage buis­in­voer­stukken en het zij-invoer­stuk creëer je zelf in kleine meter­kasten genoeg aansluit­ruimte. Ideaal voor reno­va­ties. Ontdek ons uitge­breide port­folio dat jou kost­bare instal­la­tie­tijd bespaart. 

buisinvoerstuk vision groepenkast

Bespaar instal­la­tie­tijd
met onze lage buis­in­voer­stukken

De alles­kun­ners voor elk reno­va­tie­pro­ject

De gemid­delde Neder­landse meter­kast heeft weinig aansluit­ruimte voor verdelers. Toch wil je als installateur in zo’n beperkte ruimte wél een kwali­ta­tief goede en veilige aansluiting reali­seren. Het port­folio van onder­delen voor de Vision groe­pen­kast is daarom aange­vuld met drie nieuwe hulp­stukken die jou waar­de­volle instal­la­tie­tijd besparen en garant staan voor een oplossing van kwali­teit. 

buisinvoerstuk-55mm

Buis­in­voer­stuk - 55 mm hoog

Deze alles­kunner is geknipt voor de meeste meter­kasten in reno­va­tie­wo­ningen. In een hand­om­draai leg je buizen, klem je ze in, en sluit je bedra­ding en aarde aan. Je koppelt het buis­in­voer­stuk direct aan alle stan­daard Vision groe­pen­kasten. Te korte bedra­ding? Die verleng je vlie­gens­vlug met de bijge­voegde klemmen. Zo koppel je draden intern.

 

buisinvoerstuk-0mm

Buis­in­voer­stuk - 0 mm hoog

Voor situ­a­ties waar geen ruimte is voor een ander buis­in­voer­stuk. Je bereidt het hulp­stuk eenvoudig voor op het gewenst aantal buizen met een tang.

buisinvoerstuk zij-invoer

Zij-invoer­stuk

Echt geen werk­t­ruimte? Dan is dit de oplossing. Met dit zij-invoer­stuk breng je eenvoudig een externe aarde binnen in de groe­pen­kast. Die sluit je vervol­gens aan op de aard­rail. 


Het nieuwe buis­in­voer­stuk:
een sterk staaltje co-creatie

Vraag een installateur wat zijn werk zou verge­mak­ke­lijken bij de montage van groe­pen­kasten en hij noemt 'werk­ruimte' als eerste prio­ri­teit. Zeker bij reno­va­tie­pro­jecten heb je vaak te maken met krappe of lage meter­kasten. Om een prak­ti­sche oplossing te bedenken, die monta­ge­snel­heid en aansluit­gemak ople­verde, scha­kelden we de experts in: jullie. Samen met een groep instal­la­teurs onder­zochten we hoe in de meest voor­ko­mende prak­tijk­si­tu­a­ties de ruimte in een meter­kast verdeeld is. En, samen ontwik­kelden we de oplossing voor het ruim­te­pro­bleem: twee nieuwe lage buis­in­voer­stukken en een zij-invoer­stuk. 

 

Brain­storm en testen

Een onder­deel van het co-crea­tie­proces was een brain­storm­sessie met diverse instal­la­teurs. Op basis van de uitkom­sten daarvan heeft onze Duitse ontwik­kel­af­de­ling een aantal proto­types 3D geprint en in de prak­tijk laten testen door de deel­ne­mers. De aandachts­punten: Levert het daad­wer­ke­lijk meer aansluit­gemak en snel­heid op? En welk en hoeveel gereed­schap is er nodig? De winnaars van de test zijn vanaf nu verkrijg­baar.

buisinvoerstuk cocreatie

De ideale buis­in­voer ontwik­kelden we samen

Aan onze nieuwe lage buis­in­voer­stukken en het nieuwe zij-invoer­stuk is een heel co-crea­tie­proces vooraf gegaan. Samen met instal­la­teurs ontwik­kelden we deze producten. Bekijk de video hoe dat in zijn werk ging.


Ideaal in woningbouw

Samen­ge­stelde verdelers in 600 vari­anten

Voor woning­bouw­pro­jecten heb je de keuze uit een groot aantal moderne en door­dachte verdelers, die snel te instal­leren zijn. Groe­pen­kast Vision is een van onze bekendste woningbouwoplossingen.

hager-product: vision groepenkast monteur

Meer tools
en support

Ontwerpen, bestellen, monteren

Keuze gemaakt? Tijd om te instal­leren! Om het je nóg makkelijker te maken, hebben we alles wat je wil weten over het aansluiten van onze Vision groe­pen­kast op een rij gezet.

howto quickconnectlayknop

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je Vision opti­maal aansluit.

groepkast bestelhulp

Hager Ready app

Eén app om alle product­in­for­matie te vinden, verdelers te confi­gu­reren en je projecten te beheren. Bespaar tijd met Hager Ready!

vision documentatie

Docu­men­tatie

Handige feiten­kaarten en een uitge­breide brochure. Down­load hier­onder de beschik­bare docu­men­tatie over onze Vision groe­pen­kast en alle hulp­stukken.


Docu­men­tatie

Handige feiten­kaarten en een uitge­breide brochure.

 


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder