Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 26 producten beschikbaar -
DIN-rail 2 producten beschikbaar -
Bovenplaat voor verdeelkast 4 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Hoogte1350 mm
-
Breedte620 mm
-
Diepte260 mm
-
KleurHelderwit
-
MateriaalStaal
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
Geschikt als achterwandJa
-
Geschikt als zijwandNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FC216
Rugwand h.1350 b.620mm
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09
PDF2,03 MB
Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF4,37 MB
Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF6,24 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-10
PDF707,52 kB