Sistemi di ricarica witty:
la mobilità è sostenibile
Facile da installare, configurare e gestire, la gamma witty è progettata per soddisfare tutte esigenze di ricarica elettrica in corrente alternata e offre una soluzione per qualunque ambito applicativo, dal residenziale al terziario avanzato, sia privato che pubblico.

Gamma witty: semplice, sicura,
innovativa e affidabile
Siamo al tuo fianco per garantirti un supporto professionale e competente nella realizzazione del tuo progetto di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. Le nostre soluzioni combinano design elegante, che rispettano i protocolli e la legislazione vigente, con un sistema di controllo all’avanguardia.
Mobilità sempre più sostenibile
con le stazioni di ricarica witty!
La gamma witty di Hager Bocchiotti è stata sviluppata per offrire la soluzione giusta per tutte le possibili applicazioni.
Con witty prise, witty one, witty solar e witty share è possibile rispondere velocemente a qualunque esigenza di ricarica in corrente alternata nell’ambito dell’e-mobility privata, semi-pubblica e pubblica.
witty prise
Disponibile in versione da incasso o sporgente, la witty prise è la soluzione più economica e sicura per installare un sistema di ricarica Modo 2 in ambito domestico.
Soluzione consigliata per ambienti residenziali privati e in tutte le situazioni in cui non sia richiesta o non sia possibile l’installazione di una stazione di ricarica vera e propria (Modo 3), come ad esempio box, garage o posti auto indipendenti.

witty one
la ricarica nelle tue mani
NOVITÀ
È la soluzione ideale per ricaricare i veicoli elettrici in modo facile, veloce e sicuro. Progettata per l’uso residenziale, si distingue per un design minimal e compatto, adatta anche agli spazi più ridotti. Grazie alla connettività Bluetooth e all'app Hager Charge, puoi gestire la ricarica direttamente dallo smartphone. Con una potenza fino a 7 kW monofase e 11 kW trifase e tecnologie avanzate come il lettore RFID e l'indicatore luminoso multicolore, witty one è sicura, pratica e pronta per il futuro.

witty start
la ricarica è di casa
Ideale per l’impiego in aree esterne e interne, witty start è pensata per case unifamiliari e bifamiliari.
La colonnina compatta si distingue per il suo design accattivante, l’elevata resistenza agli agenti atmosferici, della day/night e l'autorizzazione alla ricarica tramite chiave. La struttura ampia consente di avere molto spazio all'interno dove è anche possibile alloggiare i dispositivi di protezione fissandoli su una comoda guida DIN.
Grazie alla vasta gamma di accessori, witty start è ampiamente personalizzabile per rispondere con semplicità a tutte le applicazioni.

witty solar
il potenziale nel sole
La nuova stazione di ricarica residenziale witty solar, collegata al server Flow, rappresenta la soluzione ideale per gestire con un’unica interfaccia la ricarica dell’auto in funzione della produzione fotovoltaica e dei consumi domestici.
Il server Flow e registra tutti i valori di consumo e produzione, li espone in modo efficace su un’interfaccia web accessibile anche da remoto e gestisce la ricarica in modo ottimale abbassando i costi e privilegiando i servizi in base alle priorità ed alle tempistiche selezionate dall’utente finale.

witty share
la soluzione condivisa
Progettata per la ricarica in spazi semi-pubblici, come condomini ed edifici del terziario, witty share è predisposta per la gestione da remoto, anche via CPO. Essendo preconfigurata è facile da installare ed estremamente facile da usare.
Attraverso LLM (local load management) è possibile gestire fino a 40 stazioni garantendo sicurezza per gli accessi, anche tramite RFID, e supportando il bilanciamento dinamico della potenza in funzione dell’energia disponibile e delle priorità sulle diverse stazioni contemporaneamente in carica.