Borne résidentielle

Facile à installer, facile à paramétrer, facile à utiliser, witty one est la solution idéale pour des installations de bornes de recharge modernes, connectées et évolutives en résidentiel ou logement individuel.


Borne de recharge witty one

Conçue avec et pour les installateurs, l'offre witty one répond parfaitement à vos besoins et à ceux de vos clients.

Désormais compatible avec la norme ISO 15118, la borne witty one intègre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des installateurs : wi-fi intégré et puissance adaptable de 11 à 22 kW pour s’ajuster aux contraintes de chaque chantier.

Femme qui charge son véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur de sa maison

Pourquoi choisir une borne de recharge Hager witty one ?

La borne de charge nouvelle génération.

Pour vous, installateur IRVE : 
• une mise en œuvre facilitée,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de recharge en France. 

 

Infographie présentant les atouts de la borne de recharge witty one de Hager, facile à installer, encombrement mini, évolutive, compatible ISO 15118, paramétrage et pilotage connectés, communicante.

witty one en détail

zéro un, Hager Indicateur d'état

zéro deux, Hager Capteur RFID

zéro trois, Hager Volet de protection

zéro quatre, Hager Connectique SanVis

zéro cinq, Hager 1 logement pour cartes optionnelles

zéro six, Hager Capot de protection

 

Description en détail de la borne de recharge witty one de Hager

Les points forts de la borne de recharge witty one

Design et compacte

Avec son esthétique moderne et un format réduit, witty one trouvera facilement sa place sur tous vos chantiers.

Pose simplifiée

Astucieux, le support mural de witty one vous dispense de gabarit ou de modèle d’installation. Il facilite aussi la gestion et la protection des câbles.

Confort de câblage

Les câbles peuvent être raccordés par le haut, le bas ou l'arrière de la borne de recharge, en fonction de votre installation. Les connexions rapides vous font gagner du temps.

Mise en service et configuration connectées

Avec l’application Hager Charge, gratuite et disponible pour les appareils iOS et Android, paramétrez simplement toutes les fonctionnalités de witty one.

Accès libre ou sécurisé

L’activation de la recharge peut être contrôlée via une identification par badge RFID ou directement depuis l’application Hager Charge (en Bluetooth).

Borne évolutive

Besoin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à witty one ? Deux emplacements sont prévus pour l’ajout de cartes électroniques en plug and play.

Borne all-in-one

Le support de câbles et la protection 6 mA sont directement intégrés à witty one. Une seule référence suffit donc pour finaliser votre chantier.

Installation durable et raisonnée

Un défaut ? Une envie d’optimisation ?

Pas besoin de changer toute l’installation existante, les pièces détachées disponibles en distribution.


Recharger les véhicules des collaborateurs à domicile

Vos clients professionnels souhaitent équiper leurs collaborateurs en véhicule électrique ?


Accompagnez-les dans leur projet et offrez-leur la possibilité de collecter et de gérer les données de recharge de chaque employé grâce à :

• 1 borne witty one,
• 1 compteur MID,
• 1 carte de communication,
• 1 badge RFID.

 

Et ajoutez une carte TIC, pour une gestion dynamique de la charge.

La borne de recharge witty one fleet de Hager pour la recharge à domicile de véhicules d'entreprise

Application Hager Charge

L'application Hager Charge est la solution 2-en-1 pour tous vos besoins en matière de recharge. 

Adaptée à la fois aux installateurs et aux utilisateurs, elle permet de paramétrer et d'utiliser (en local ou à distance).


Disponible sur Google Play  Télécharger dans l'App Store

 

Application Hager Charge pour bornes de recharge witty one et witty plus

Video thumbnail play

witty one, la borne de recharge nouvelle génération

• Facile à installer,
• facile à paramétrer,
• facile à utiliser.


Vous êtes un particulier et souhaitez faire installer une solution de recharge ?

Quelle borne choisir ? Quelle est la compatibilité avec mon véhicule ? À quelles aides ai-je droit ? Autant d’interrogations auxquelles nous vous aidons à trouver vos réponses.



Il y a forcément une witty pour chacun de vos chantiers

Femme qui recharge sa voiture sur un parking privé avec une borne witty pro de Hager

Parkings collectifs privés

Pour équiper vos projets de parkings privés et collectifs en résidentiel ou petit tertiaire, witty pro est la solution pour une gestion optimisée et performante de l'énergie.

Installateur électricien qui montre à un couple le fonctionnement de la borne de recharge witty plus de Hager

Installations équipées en panneaux solaires et parkings collectifs privés

Pour vos installations en logement collectif ou petit tertiaire, witty plus est la solution communicante parfaite pour une bonne gestion d’utilisation et d’optimisation de l’énergie. Elle est aussi idéale pour les chantiers photovoltaïques.

Sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager, un homme paie la charge de son véhicule électrique.

Parkings privé et public

Idéale pour la recharge collective privée ou publique, witty park 2 s’associe au gestionnaire witty pour une gestion optimisée de l’énergie.

 



Tutoriels installation borne de recharge Hager witty

Camille, le spécialiste des bornes de recharge witty, vous accompagne dans la mise en œuvre de vos chantiers bornes de recharge. Découvrez toutes ses vidéos sur notre chaîne YouTube dédiée.