Connectez vos clients en 100% radio

Avec coviva, vous reliez les équipements radio de votre client pour lui donner le contrôle de son logement depuis smartphone, tablette ou PC. Une solution domotique facile et rapide à mettre en œuvre.

Solution coviva pour vos chantiers connectés en 100% radio

Les principales fonctions 
de l'écosystème coviva

 Pilotez tous les éclairages de la maison avec la solution connectée Hager coviva

Eclairage

Eclairages intérieurs et extérieurs, en ON/OFF, en variation ou avec des scénarios.

Piloter tous les ouvrants de la maison avec la solution conectée coviva

Ouvrants

Volets roulants, fenêtres, portes de garage, portails, également compatible avec les volets radio Bubendorff.

Piloter le chauffage et la ventilation grâce au contrôleur domotique coviva

Chauffage et ventilation

Piloter le chauffage et la ventilation grâce au contrôleur domotique coviva.

Piloter l'alarme sepio depuis l'application coviva

Alarme

Piloter l'alarme à distance et simuler une présence via des scénarios d'absence.

Pilotez les caméras Netatmo avec le contrôleur domotique Hager coviva

Caméras

Piloter des caméras intérieures et extérieures et visualiser ce qui se passe depuis l'application coviva.

Piloter la pompe de la piscine avec coviva

Piscine

Piloter la filtration et la pompe de piscine directement depuis l'application.

Piloter l'arrosage automatique avec coviva

Arrosage automatique

Déclencher ou programmer l'arrosage automatique selon la météo.

Grâce aux prises gigognes connectés, pilotez tous les électroménagers depuis l'application coviva

Electroménager

Commander l'électroménager, machine à café ou lave-linge, par exemple, grâce aux prises gigognes connectées


Profitez des opportunités
de la maison connectée

Le contrôleur connecté coviva est un système domotique exclusivement radio pour le domicile de vos clients. Très simple à installer, il se paramètre en quelques minutes avec l’application Hager coviva. Solution intuitive, elle prête main forte aux installateurs qui souhaitent passer à l’ère de la maison connectée, sans passer par une formation complexe.



Découvrez les produits
de l'écosystème coviva

controleur domotique coviva Hager, domotique radio

Contrôleur domotique coviva

Le contrôleur coviva est le cœur de l'installation.

 

Je découvre

micro module radio pour éclairage et volets roulants

Micromodules radio

Contrôler et centraliser les éclairages, ouvrants, pompe de piscine, ...

 

Je découvre

horloge programmable, horloge programmable hager, programmateur horaire, telerupteur connecte, interrupteur horaire, modulaire, hager, EGN200

Horloges connectées

Toutes les fonctions d'un programmateur horaire en un seul produit.

 

Je découvre

Récepteur radio pour chauffage électrique, accessoire pour solution coviva Hager

Accessoires

Accessoires pour solution coviva.

 

Je découvre



Hager coviva
compatible avec

L'assistant vocal Amazon Alexa est compatible avec le contrôleur domotique Hager coviva

Connectez Amazon Alexa au système coviva de votre client pour un pilotage vocal de son installation.

Assistant vocal Google Home compatible avec Hager coviva

Connectez Google Home au système coviva de votre client pour un pilotage vocal de son installation.

Thermostat tado pour piloter le chauffage via coviva

  Le système coviva est compatible avec le thermostat tado°. Enrichissez l'expérience de votre client grâce aux nombreux scénarios et au gain de confort et d'énergie.

Camera Netatmo compatible avec coviva pour garder un oeil chez vous

Depuis leur application, vos clients peuvent visualiser ce qu'il se passe chez eux, en intérieur ou en extérieur. Connectez simplement leurs caméras Netatmo au système coviva.

Station meteo Netatmo compatible avec coviva

La station et le pluviomètre Netatmo sont compatibles avec le système coviva.
Créez des scénarios sur-mesure pour vos clients, par exemple, fermer les volets si la température intérieure dépasse 27°C.


Support technique domotique

Choix de produits, étude technique, mise en œuvre... Réussissez vos installations Bluetooth, Radio et KNX. Trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.

Montez en compétence avec explore

Une offre de formation sur-mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques. Nos formations vous permettront de vous former en domotique, ou de découvrir le monde des objets connectés ou bien, de vous aider à mieux vendre un logement connecté.