Norme IEC 60364-8-1
Sous l’aspect de l’efficacité énergétique, la norme IEC 60364-8-1 définit des exigences et recommandations détaillées pour la conception et la mise en œuvre d’installations électriques basse tension.
L’efficacité énergétique des installations électriques basse tension régie par la norme IEC 60364-8-1
Depuis 2019, le décret tertiaire précise les modalités d’application de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) en matière de réglementation pour la rénovation des bâtiments tertiaires publics et privés supérieurs à 1 000 m². Ce référentiel vise à encadrer la transition énergétique d’immeubles de bureaux, d’hôtellerie ou de commerces notamment.
En France, la norme IEC 60364-8-1 s’inscrit dans la continuité de ce texte. Elle définit, sous l’aspect de l’efficacité énergétique, des exigences et recommandations détaillées pour la conception et la mise en œuvre d’installations électriques dans les secteurs résidentiel, commerces et tertiaire. L’objectif principal de la norme consiste à optimiser l’utilisation de l’énergie électrique. Il en découle de nombreuses exigences pour la conception de nouvelles installations et la modification d’installations existantes.
-
Classification normative et domaine d’application
Le processus de développement des normes d’efficacité énergétique évolue régulièrement depuis 2011, année de parution de l’ISO 50001 qui définit les exigences d’une gestion systématique de l’énergie.
En 2015, la norme IEC (International Electrotechnical Commission) 60364-8-1 a pour vocation l’optimisation de la partie électrique du Système de Management de l’Énergie de l’ISO50001. Révisée en 2019, la norme IEC 60364-8-1 regroupe les règles normatives pour la conception et la mise en œuvre d’installations électriques basse tension ainsi que des nouvelles exigences, mesures et recommandations quant à l’efficacité énergétique et « l’intelligence » technique d’installations électriques basse tension. Elle assiste le concepteur et l’installateur d’une installation électrique pour couvrir la demande d’énergie requise en matière d’alimentation et de sécurité, en réduisant au maximum la consommation d’énergie. Dans ce sens, il est donc mentionné dans la norme que l’optimisation de l’utilisation de l’énergie électrique peut être soutenue par une conception adaptée et l’observation des exigences de mise en œuvre.
Le domaine d’application de la norme couvre quatre secteurs :
- Bâtiments résidentiels tels que maisons individuelles et collectives, maisons mitoyennes et logements locatifs
- Bâtiments à usage commercial tels que bureaux, centres d’achat, musées, hôpitaux et hôtels
- Bâtiments industriels tels que ateliers, productions et fabrications
- Infrastructures telles que gares, tunnels et aéroports
-
L’élément clé de la norme : la classification d’installations électriques
La norme 60364-8-1 repose sur la classification des bâtiments dans l’une des 6 classes d’efficacité énergétique, s’agissant ici essentiellement de l’efficacité énergétique de l’installation électrique et non pas de l’ensemble du bâti.
Pour une haute classe d’efficacité énergétique, il convient d’atteindre un maximum de points selon les critères d’évaluation, répartis en 5 mesures d’efficacité (EM) et 5 niveaux de performance d’efficacité énergétique (EEPL).
-
Mise en application de la norme avec agardio.manager
Pour répondre à cette problématique, Hager propose un système de contrôle de la consommation d’énergie qui permet de satisfaire facilement aux exigences normatives. Le gestionnaire d’énergie tertiaire agardio.manager communique avec les différents appareils de distribution et de gestion de l’énergie. Le superviseur agardio.manager offre un monitoring détaillé et une transparence énergétique maximale, pour une optimisation de la consommation du bâtiment conformément aux exigences !
L’un des avantages décisifs d’agardio.manager est sa facilité et rapidité de configuration et mise en service : tous les appareils de mesure appropriés étant enregistrés dans le serveur, il suffit de sélectionner le produit souhaité et d’attribuer l’adresse Modbus. L’accès aux valeurs de mesure enregistrées et la visualisation au niveau du serveur sont possibles avec un simple navigateur internet, sur ordinateur ou tablette. Aucun logiciel de visualisation spécifique n’est requis et la représentation des valeurs s’effectue conformément à la norme IEC 60364-8-1.
