Programmateurs numériques
Solution « All-in-one »
Programmateurs Hager
avec fonctions intelligentes
Les clients d’aujourd’hui souhaitent pouvoir programmer les programmateurs non seulement sur l’appareil lui-même, mais aussi à l’aide de leur PC, smartphone ou tablette. Nos programmateurs numériques s’inscrivent dans l’« Esprit du temps » et allient la qualité éprouvée de Hager à de nombreuses nouvelles fonctions : de la configuration par App intelligente en passant par la transmission via Bluetooth jusqu’à la commande géospécifique de l’éclairage ou du chauffage.
Programmateur journalier, hebdomadaire et annuel en un seul appareil
Les programmateurs multifonctions intègrent toutes les fonctions éprouvées, qui nécessitaient jusqu’à présent plusieurs programmateurs, et les complètent avec des nouvelles fonctionnalités :
Configuration simple
par smartphone, tablette ou PC via interface Bluetooth et App
Nombreuses fonctions
Programme journalier, hebdomadaire et annuel, mode Astro avec géolocalisation, affichage des exceptions, horloge en temps réel
Combinaison possible avec
capteur de luminosité, interrupteur/poussoir (câblé ou radio)
Durée de vie plus longue
Commutation au passage par zéro pour courants d’enclenchement élevés, p. ex. pour l’éclairage LED
Sécurité élevée des données
Enregistrement du programme dans le Hager Cloud (en option)

Programmateurs multifonctions et programmateur hebdomadaire
De 15 à 4 programmateurs
Nous avons optimisé notre assortiment de 15 à 4 programmateurs et en même temps élargi les fonctionnalités.
Le choix des produits devient ainsi encore plus simple pour vous !
Programmation simple des programmateurs
Avec l’App Hager Mood
Tous les programmateurs peuvent être programmés avec l’App Hager Mood : d’une façon rapide, simple et sûre via Bluetooth 4.2, de manière flexible via smartphone, tablette, ordinateur portable ou PC.
Compatible avec
tous les composants
Nos programmateurs multifonctions sont multiflexibles : ils peuvent être adaptés à vos exigences individuelles en un tour de main.
- Connexion via poussoir câblé
- Connexion avec capteur de luminosité
- Boutons de commande tactiles : des boutons-poussoirs améliorés permettent un réglage rapide du programmateur
- Commande conviviale : écran intégré avec rétroéclairage LED

Les programmateurs sont polyvalents
Les programmateurs numériques conviennent à presque tous les usages privés et commerciaux.
Adaptés pour :
- Contrôle de l’éclairage et du chauffage
- Éclairage de vitrines commerciales
- Éclairage extérieur de maisons collectives
- Systèmes de fermeture dans des bâtiments publics
- Éclairage de parking, etc.

Programmateurs avec horloge en temps réel intégrée
À la seconde près
Les programmateurs EGN100, EGN200 et EGN400 sont équipés d’une horloge en temps réel. Cela garantit des commutations à la seconde près et une efficacité énergétique maximale pour les horaires de temporisation :
- Chronométrage à la seconde près
- Écart max. +/- 90 secondes par an (-5 °C à +45 °C)
- Synchronisation automatique de l’heure à chaque connexion Bluetooth
- Aucun ajustement manuel de l’heure nécessaire

Compatible avec tous les types de lampes :
- Lampes halogènes et à incandescence jusqu’à 2300 W
- Lampes LED/CFL jusqu’à 400 W ; nombre maximum : 20
- Tubes fluorescents non compensés jusqu’à 1000 W
- Tubes fluorescents compensés jusqu’à 400 W

Longue durée de vie
Commutation au passage par zéro pour courants d’enclenchement élevés
Les courants d’enclenchement capacitifs des luminaires LED peuvent fortement solliciter les contacts de commutation et causer des dommages à long terme. Tous les nouveaux programmateurs sont donc équipés d’une commutation au passage par zéro : elle régule les impulsions de courant élevées à un niveau bas et constant. Pour cela, le système détermine automatiquement le passage par zéro de la courbe sinusoïdale pour la tension alternative. Cela protège les contacts des relais, assure une compatibilité LED maximale et prolonge la durée de vie du programmateur.

Programmateurs numériques
Add-ons pratiques
Outre les produits individuels, vous pouvez également commander nos nouveaux programmateurs numériques avec des modules supplémentaires pratiques ainsi que sous forme de kits confortables. En combinaison avec le capteur de luminosité, l’horloge astronomique intégrée réagit de manière encore plus précise aux événements locaux, tels que les nuages ou les orages, car elle compense la valeur actuelle de la luminosité. Chaque programmateur multifonctions peut être équipé d’un capteur.
Commandes et liens logiques
Fonctions
En combinant la fonction Astro, crépuscule et temps à une sortie, il est facile de créer des commandes et liens logiques. Si nécessaire, vous définissez après ces étapes la période souhaitée au cours de laquelle une action/étape doit se dérouler et vous obtenez ainsi le programme correspondant.
Critères de sélection pour votre programmateur numérique adapté
| EGN100 | EGN200 | EGN400 | EGN103 | |
| Pas max | 100 | 200 | 400 | 56 |
| Périodes max. | 10 | 20 | 40 | 0 |
| Programmes max. | 50 | 10 | 20 | 1 |
Liste comparative des anciens/nouveaux programmateurs numériques
|
Fonction |
Ancienne gamme |
Programmateur multifonctions |
Programmateur hebdomadaire |
|
|
Horloges 1 canal |
Journalière |
EG010 |
EGN100 (sans écran) |
EGN103
EGK103 = EGN103 + EGN003 (kit) |
|
EG103 |
||||
|
EG103E |
||||
|
Hebdomadaire |
EG103V** |
|||
|
EG103D* |
||||
|
EG071 |
||||
|
Astro |
EE180 |
|||
|
Horloges 2 canaux |
Hebdomadaire |
EG203 |
EGN200 |
|
|
EG203E |
||||
|
Annuelle |
EG293B |
|||
|
Astro |
EE181 |
|||
|
Horloges 4 canaux |
Hebdomadaire |
EG403E |
EGN400 |
|
|
Annuelle |
EG493E |
|||
|
Interrupteur crépusculaire*** |
1 canal |
EEN100 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (kit) |
|
|
EEN101 |
EGK101 = EGN100 + EEN002 (kit) |
|||
|
EE171 |
EGK100 = EGN100 + EEN003 (kit) |
|||
|
2 canaux |
EE200 |
EGN200 + EEN003 ou EGN200 + EEN002 ou EGN200 + EEN003W |
||
|
EE202 |
||||
|
Capteur app |
EEN003 |
EEN003, EEN003W |
||
|
EE003 |
||||
|
Capteur enc |
EEN002 |
EEN002 |
||
|
EE002 |
Capteur de luminosité radio Nouvelles impulsions pour programmateurs
Nous évoluons avec le temps et élargissons notre gamme de programmateurs multifonctions numériques avec le nouveau capteur de luminosité radio. Il peut être placé n’importe où et sans fil grâce à un montage apparent pratique. La solution idéale pour une mise à niveau flexible et économique. Ou bien pour des maisons passives où un perçage dans la façade extérieure est un point crucial.

Sensible à la lumière
le comportement du programmateur : il peut désormais aussi réagir à des événements imprévus tels que l’apparition de nuages orageux. Tous les nouveaux programmateurs multifonctions numériques peuvent également être utilisés comme simple interrupteur crépusculaire en association avec un capteur de luminosité (version apparente, encastrée ou radio).
Grâce à sa grande portée radio, le capteur de luminosité peut être placé tout autour de la maison sans travaux de câblage fastidieux. Sur demande, le signal radio peut être transmis simultanément à plusieurs
programmateurs. La valeur de luminosité actuelle et l’état de la batterie s’affichent à l’écran du programmateur et dans l’App Hager Mood pour la programmation. L’état de la batterie est également indiqué par une LED rouge sur le capteur lui-même.
Time to Switch Programmateurs de Hager
Un savoir-faire technique, des décennies d’expérience et une écoute attentive des besoins de nos clients. La nouvelle génération de nos programmateurs regroupe toutes ces caractéristiques pour vous faciliter encore davantage les tâches de temporisation à l’avenir.