Smart Home Piloter la maison avec domovea

Nous nous sommes habi­tués à ce que les assist­ants numé­riques enri­ch­i­ssent notre quoti­dien et notre habitat. Le défi consiste maintenant à combiner les diffé­r­entes fonc­t­ions intel­lig­entes en un système global inter­con­necté et harmo­nieux. Le système domo­tique novateur domovea de Hager unifie le langage de tous les appar­eils et permet ainsi de comm­un­i­quer entre eux. Cela apporte plus de confort, plus de sécu­rité et augm­ente l’effi­cacité éner­gé­tique.
Personne utilisant une tablette avec une interface de domotique pour le contrôle du système d'automatisation domestique

Une App
Pour toutes les fonc­t­ions

Pour smar­t­phone, tablette ou écran tactile : l’App domovea se carac­té­rise par une esthé­tique ordonnée, une visua­lisa­tion claire des icônes et la simp­licité des menus. Sur l’inter­face convi­viale, vous contrôlez votre maison intel­lig­ente de manière intu­itive – sans mode d’emploi. L’inter­face peut être indi­vi­dua­lisée selon vos préfé­rences pers­on­nelles. Ainsi, vous pouvez par exemple combiner l’éclairage, l’ombrage, la tempér­a­ture et la musique pour créer des scén­arios pers­on­na­lisés.

iphone

Contrôle inté­gral dans le Smart Home
Contrôlez de partout

iphone

Smar­t­phone

En route dans la frénésie du quoti­dien, le télé­phone mobile à portée de main : entre-temps fermer rapi­dement les volets roulants de sa maison – avec l’App domovea, cela ne présente aucun prob­lème.
ipad

Tablette

Le soir, confor­ta­blement installé dans votre canapé, vous anal­ysez la consomm­a­tion d’énergie des dern­ières semaines, vous actu­a­lisez les séquences pour l’éclairage en fonc­tion de l’heure du jour et vous réglez le volume de la musique en continu – tout simp­lement avec votre tablette.
Smartwatch au poignet

Apple Watch

La caméra de surveillance a enre­gi­stré un mouvement suspect pendant votre tour de jogging : véri­fiez immé­di­atement les enre­gi­s­trements avec votre Apple Watch.
Enceinte avec homme en arrière-plan

Comm­ande vocale

Vous ne trouvez plus votre télé­comm­ande : allumez simp­lement la télé­vi­sion par comm­ande vocale – et fermez aussi à cette occa­sion les volets roulants avant le début des séries télé­vi­sées.
Thermostat d'ambiance

Therm­o­stat KNX

Améliorer le confort tout en réduisant les coûts de chauf­fage : comm­ander via domovea, mais aussi réguler avec des appar­eils de comm­ande intel­ligents comme le therm­o­stat selon le stan­dard KNX.

domovea
Les avan­tages en un coup d’œil

domovea est la solution inno­vante de Hager pour la connexion, la comm­ande et la visua­lisa­tion d’objets intel­ligents dans les bâti­ments. Avec domovea, vous posez la pierre angulaire de votre maison intel­lig­ente – ingé­ni­euse dans ses fonc­t­ions, intu­itive dans son utilisa­tion quoti­di­enne.
icon

Fiabi­lité maximale

Que se passe-t-il en cas de panne d’Internet dans le Smart Home ? Pas de souci : avec domovea, toutes les comm­andes sont acces­sibles même en cas de panne de réseau.
icon

Mises à jour auto­m­a­tiques

Grâce aux mises à jour auto­m­a­tiques et aux services préin­stallés comme Amazon Echo et Google Home, votre système de gestion du bâti­ment avec domovea est toujours à la pointe de la techn­o­logie.
icon

Inter­face évolutive

Le système de gestion du bâti­ment domovea vous permet non seulement de contrôler l’éclairage, le chauf­fage et l’ombrage, mais aussi d’inté­grer facilement l’Internet des objets dans votre maison intel­lig­ente.
icon

Contrôle intégré

Grâce au contrôle ultr­a­mo­derne de la consomm­a­tion d’énergie, vous avez toujours un œil sur le flux d’énergie avec votre système de gestion intel­lig­ente du bâti­ment. Vous pouvez ainsi réduire votre consomm­a­tion et écono­miser de l’argent.
icon

Sécu­rité définie des données

Vous défi­ni­ssez vous-même le niveau de la sécu­rité des données. Utilisez le stan­dard de comm­un­i­ca­tion ouvert KNX et complétez-le avec une solution hors ligne : dans ce cas, les données seront uniquement tran­smises au serveur local dans votre centrale tech­nique.

Le maté­riel

Avec domovea de Hager, vous posez la pierre angulaire de votre maison intel­lig­ente. Le serveur est intégré dans la distri­bution d’énergie second­aire de votre Smart Home. Il veille à ce que les diffé­rents compos­ants de votre maison intel­lig­ente puissent comm­un­i­quer entre eux et constitue l’inter­face avec l’Internet des objets.

hardware

domovea basic ou expert ?

domovea est disponible en deux vers­ions : basic et expert. Votre installa­teur-élec­tri­cien vous informe sur les solut­ions, vous explique les diffé­rences et décide avec vous de la version appro­priée – en fonc­tion de vos besoins.

 

   domovea basic  domovea expert
Recomm­an­da­tion d’emploi Ménages privés,  maison indi­vi­duelle,  maison coll­ec­tive,  nouvelle construc­tion,  mode­rnisa­tion,  réno­vation Ménages privés, maison  indi­vi­duelle, maison coll­ec­tive,  nouvelle construc­tion,  mode­rnisa­tion, réno­vation,  rési­dentiel haut de gamme,  commerces/terti­aire
Caméras IP 5 50
 IoT illi­mité illi­mité
Séquences domo­gr­ammes  simples séquences, de simples à  comp­lexes
Régula­tion de la tempér­a­ture Comm­ande des  valeurs de consigne Régula­tion de la zone
Inter­phonie/Elcom non oui