Systèmes de cheminement de câbles
Tout en blanc, RAL 9016
Le cheminement des câbles brille d’un nouvel éclat
De plus en plus d’appels d’offres exigent désormais le blanc trafic (RAL 9016) comme coloris de base. La nuance du blanc froid agréable RAL 9016 peut être parfaitement combinée avec les designs modernes des portes, des cadres de fenêtres et des couleurs de murs. Le blanc trafic convient à un agencement intérieur moderne et clair des bureaux et des logements. Les canaux Hager s’inscrivent donc parfaitement dans cette tendance.
Petite différence,
grand effet Comparaison de
9010 et 9016
Les illustrations montrent la légère différence des deux nuances de blanc. Le RAL 9016 apparaît frais et propre. Le RAL 9010, quant à lui, présente une légère teinte jaune qui est souvent gênante dans les applications modernes de cheminement de câbles.

Coloris sur demande Hager le rend possible
Vous voulez valoriser l’esthétique? Ou bien harmoniser l’installation électrique aux couleurs d’une entreprise? Grâce à la personnalisation Hager, vous pouvez choisir non seulement tous les coloris RAL, mais aussi les coloris design RAL, les peintures Sikkens, les peintures NCS, les coloris DB et sanitaires. À cela viennent s’ajouter des mélanges de couleurs propriétaires et des revêtements en poudre. C’est avec plaisir que nous réaliserons vos désirs de couleurs!