Sécurité intelligente pour la cuisine
Contrôleur de cuisinière
Le contrôleur de cuisinière est un système de surveillance intelligent qui s’intègre discrètement dans l’installation électrique de la cuisine. Il surveille en permanence les plaques de cuisson et réagit rapidement à des situations anormales. Cela minimise le danger que représentent les plaques de cuisson laissées sans surveillance. Le détecteur de cuisinière détecte non seulement si une plaque de cuisson est allumée, mais il analyse également l’environnement pour identifier les risques potentiels. Par exemple, il intervient immédiatement si une plaque de cuisson reste allumée pendant une durée inhabituellement longue ou s’il n’enregistre aucune activité de cuisson.
Prévention des incendies et des accidents
Grâce à son panneau de commande intuitif et esthétique, le contrôleur de cuisinière s’adapte facilement aux besoins individuels. Il détecte même les risques d’incendie : son détecteur de fumée détecte rapidement un dégagement de fumée, après quoi il éteint automatiquement la cuisinière afin de minimiser le risque d’incendie. L’approche intelligente, c’est-à-dire réagir à temps à des risques potentiels, augmente considérablement la sécurité des habitants et contribue activement à prévenir des accidents et des incendies.
En un coup d’œil
- Surveillance intelligente des plaques de cuisson
- Intégration discrète dans l’installation électrique de la cuisine
- Extinction des plaques de cuisson en l’absence d’activité de cuisson
- Extinction en cas de durée de fonctionnement anormalement longue
- Détecteur de fumée intégré, pour une détection précoce du feu
- Panneau de commande intuitif, esthétique
- Sécurité élevée
- Prévention des incendies et des accidents