Réglette coupe-circuits HPC fv+ DIN00 160A 3p inoxydable M8 haute transfo LV8SR00HSTPW
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle 1 produit(s) disponible(s) -
Support de barres omnibus 2 produit(s) disponible(s) -
Boulon 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 27 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 4 produit(s) disponible(s) -
Borne de barre collectrice 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant de coupure crête120 kA
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400 V selon IEC61439-1 3.8.10.4120 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B / 400V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 500V160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B / 800V63 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B / 690V160 A
-
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Courant nominal pour Ue=800 V AC IEC 61439-1 5.3.263 A
-
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690 V selon IEC61439-1 3.8.10.4100 kA
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC609475 kA
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connexion / priseRaccordement M8
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de pôles commutables3
-
Température de service-25 - 55 °C
-
Couple de serrage14 - 14 Nm
-
Couple de serrage pour le montage sur le jeu de barres14 - 14 Nm
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41600
-
Indice de protection IPIP2X
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Distance des barres omnibus185 mm
-
Hauteur745 mm
-
Profondeur181 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN22 W
-
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil12 W
-
Pertes en puissance à pleine charge58 W
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Avec indicateur de défautNon
-
Double coupureOui
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)11 %
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LV8SR00HSTPW
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LV8SR00HSTPW
Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle M8 inoxydable
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2025-07-16
PDF15,50 MB
Guide d'installation International 2026-03-24
PDF36,48 MB
Guide d'installation de-DE 2026-03-24
PDF50,56 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF442,34 kB