The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVZ00BERA
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Bouchon obturateur pour compartiment vide LVZR00RAT185 LVZ00BERA

EAN
7611919380447
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
57
Prix*
1.80 CHF
/ pc. *
1.80 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Bouchon obturateur pour compartiment vide LVZR00RAT185

LVZ00BERA

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    13 mm
  • Largeur
    25 mm
  • Longueur
    25 mm
Matière
  • Matière
    Plas­tique
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration LVZ00BERA
PDF
Hager RoHS report LVZ00BERA
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZ00BERA | Hager Suisse

    Image produit LVZ00BERA

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZ00BERA | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZ00BERA

    Bouchon obturateur pour compartiment vide LVZR00RAT185

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
    Prix*
    64.00 CHF
    / pc. *
    64.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    LVZ00RATV185
    Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
    Prix*
    48.70 CHF
    / pc. *
    48.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    LVZITFL - Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    LVZITFL
    Support isol. fuseline 3P barres distrib. cellule 185mm dist. au centre de phase
    Prix*
    29.85 CHF
    / pc. *
    29.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    LVZ00TB - Protection contre les contacts
    LVZ00TB
    Protection contre les contacts
    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Adaptateur double Hager pour DIN00 100/185mm rail M12 pour montage 2×LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Double adaptateur LV pour montage 00/100 sur jeux de barres à entraxe 185 mm
    Prix*
    61.40 CHF
    / pc. *
    61.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group