The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­ver­ti­group et acces­soires
  • LVZ00AKL
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Volet de recouvrement taille 00 LVZ00AKL

EAN
7611919368094
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
57
Prix*
5.80 CHF
/ jeu *
5.80 CHF
/ jeu *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Volet de recouvrement taille 00

LVZ00AKL

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 39 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LVSG00SP

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm 3P M8

    177.00 CHF  / pc.*
  • LVS0060SP

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 60mm tripolaire M8

    129.50 CHF  / pc.*
  • LVSG00TSPX

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripoliare M8

    203.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00TRPX

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaires raccordement direct

    196.50 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TSPX

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaire M8

    221.00 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TRPX

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaires raccordement direct

    214.00 CHF  / pc.*
  • LVS00100SP

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm tripolaire M8

    122.50 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TRP

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaires raccordement direct

    214.00 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TSP

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaire M8

    221.00 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TRE

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipolaires raccordement direct

    207.00 CHF  / pc.*
  • LVSGW00TSE

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipoliare M8

    211.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00TRP

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaires raccordement direct

    196.50 CHF  / pc.*
  • LVSG00TSP

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaire M8

    203.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00TRE

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipolaires raccordement direct

    185.50 CHF  / pc.*
  • LVSG00TSE

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipolaire M8

    191.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00RPX

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaires raccordement direct

    208.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00SPX

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaire M8 crochets

    177.00 CHF  / pc.*
  • LVSG00RE

    Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipolaires raccordement direct

    161.50 CHF  / pc.*
  • LVSG00SE

    Sectionnueur HPC à fusibles LV taille 00 185mm unipolaire M8

    166.50 CHF  / pc.*
  • LVS00100SE

    Sectionneur HPC à fusible LV taille 00 100mm unipolaire M8

    131.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Plas­tique
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration LVZ00AKL
PDF
Hager RoHS report LVZ00AKL
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZ00AKL | Hager Suisse

    Image produit LVZ00AKL

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZ00AKL | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZ00AKL

    Volet de recouvrement taille 00

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group