Cosse à double connexion taille 00/185 pour 2 conducteurs à 35mm²,inoxydable,SET LVZASD
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Section de raccordement en câble souple35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2x 35 mm²
-
Hauteur4 mm
-
Largeur40 mm
-
Couple de serrage14 - 14 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LVZASD
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LVZASD
Cosse à double connexion taille 00/185 pour 2 conducteurs à 35mm²,inoxydable,SET
PDF