Raccordement a prisme 95mm² taille 00/60-100-185mm, protégé contre la corrosion LVZ00A

EAN
4049857199341
E-nr.
847 990 279
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
18.25 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Longueur
    100 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    4Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1,5 - 95mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1,5 - 95mm²
  • Section de borne
    95 mm²
  • Section de conduc­teur (rigide)
    1.5…95 mm²
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    kit de montage
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.