The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LV8Z00AHD
    Support d’appareil fv+ pour ampèremètre triphasé
    EAN
    3250610141885
    E-nr.
    947 900 349
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    67
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires

    Support d’appareil fv+ pour ampèremètre triphasé LV8Z00AHD

    Prix*
    29.40 CHF
    / pc. *
    29.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support d’appareil fv+ pour ampèremètre triphasé

    LV8Z00AHD

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Relais de surveillance de courant 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 26 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Relais de surveillance de courant
    • LVZMS00100

      Ampèremètre 100A classe 3 enfichable

      267.00 CHF  / pc.*
    • LVZMS00150

      Ampèremètre 150A classe 3 enfichable

      272.00 CHF  / pc.*
    • LVZMS0075

      Ampèremètre 75A classe 3 enfichable

      272.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • LV8SG00HRTPWS

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle borne universN

      203.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STE

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 1 pôle M8

      171.50 CHF  / pc.*
    • LV8SG00RTE

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 1 pôle borne

      166.50 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTPW

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle M8

      210.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTEW

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 1 pôle M8

      197.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HRTEW

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 1 pôle borne

      191.50 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STPSUS

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 3 pôle M8 fuse monitoring universN

      263.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STPSU

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 3 pôle M8 fuse monitoring

      263.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STPS

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 3 pôle M8 universN

      182.50 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STESUS

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 1 pôle M8 fuse monitoring universN

      247.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00STESU

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 1 pôle M8 fuse monitoring

      247.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00RTPS

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 3 pôle borne universN

      215.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00RTP

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm 3 pôle borne

      178.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00PSTP

      Sectionneur à fusibles vertical 00 160A 185mm IP2x 3 pôle M8

      183.50 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTPWS

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle M8 universN

      210.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTPSUS

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle M8 FM universN

      301.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTPSU

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle M8 fuse monitoring

      301.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTESUS

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 1 pôle M8 FM universN

      284.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HSTESU

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 1 pôle M8 fuse monitoring

      284.00 CHF  / pc.*
    • LV8SG00HRTPW

      Sectionneur à fusibles vertical accrue 00 160A 185mm 3 pôle borne

      203.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      49 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      95 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LV8Z00AHD | Hager Suisse

      Image produit LV8Z00AHD

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LV8Z00AHD | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LV8Z00AHD

      Support d'appareil 95mm FV+ taille 00/100/185, ampèremètres enfichables 3phasé

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZKR - Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      LVZKR
      Borne de barre omnibus pour capot compartiment vide
      Prix*
      25.35 CHF
      / jeu *
      25.35 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZRATV - Couvercle Hager profondeur 100mm DIN00 barre collectrice 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Capot compart. vide 100mm prof. montage 150mm pour HPC1-HPC3 185mm transparent
      Prix*
      64.70 CHF
      / pc. *
      64.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZ00RATV185 - Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      LVZ00RATV185
      Capot pour compartiment vide taille 00 185mm profondeur de montage 150mm
      Prix*
      49.25 CHF
      / pc. *
      49.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZ00TB - Protection contre les contacts
      LVZ00TB
      Protection contre les contacts
      Prix*
      7.70 CHF
      / pc. *
      7.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZAW - Clip latéral Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Equerre d'appui latérale LV pour fixation des profilés d'obturation
      Prix*
      8.45 CHF
      / jeu *
      8.45 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group