Cache bornes court pour LV taille 00/185mm, à utilisation borne à cage LVZ00AK185

EAN
4049857199167
E-nr.
847 990 529
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
57
Prix*
11.25 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH00
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    57 mm
  • Longueur
    99.5 mm
  • Largeur produit installé
    49.5 mm
  • Distance des barres omnibus
    185 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.