Distributeur AP Hager univers 7-rangées IP44 1050×1100×160mm FWB74D1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Porte/panneau de commande 10 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 3 produit(s) disponible(s) -
Stylo de retouche 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de jonction traversant 1 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 2 produit(s) disponible(s) -
Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1100 mm
-
Largeur1050 mm
-
Profondeur165 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre rangées7
-
MontageEn saillie
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
Nombre de portes0
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal125 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWB74D1
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWB74D1
Coffret FWB,univers,7rang. 336mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x1050x161mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Guide d'installation
Montageanleitung Klemmenträger
Guide d'installation International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,54 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,55 MBRange : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,45 MBRange : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,55 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,45 MBRange : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 161 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,55 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MB -
Guide
Handbook de-DE 2023-03-30
Guide de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Guide en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB