EAN
3250610660713
E-nr.
966 731 383
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
55.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    72 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    12
Matières
  • Trans­pa­rent
    Non
Connexion
  • Type de connec­teur
    Keys­tone
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soires de montage
    autre
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.