The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • FZ962S
    Rail de fixation murale Univers 2 travées
    EAN
    3250610138489
    E-nr.
    822 922 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires appa­rentes
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Rail de fixation murale Univers 2 travées FZ962S

    Prix*
    16.00 CHF
    / pc. *
    16.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rail de fixation murale Univers 2 travées

    FZ962S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enve­loppe vide 15 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 39 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enve­loppe vide
    • FP32SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 500x550x205 mm, inoccupé

      298.00 CHF  / pc.*
    • FP42SN2

      Armoire, univers IP44, classe de protéctionII, 650x550x205mm, inoccupé

      314.00 CHF  / pc.*
    • FP52SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x550x205mm, inoccupé

      341.00 CHF  / pc.*
    • FP72SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x550x205mm, inoccupé

      365.00 CHF  / pc.*
    • FP92SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x550x205mm, inoccupé

      415.00 CHF  / pc.*
    • FP42TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 650x550x205 mm, inoccupé

      313.00 CHF  / pc.*
    • FP52TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 800x550x205mm, inoccupé

      335.00 CHF  / pc.*
    • FP62SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 950x550x205mm, inoccupé

      352.00 CHF  / pc.*
    • FP62TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x550x205mm, inoccupé

      344.00 CHF  / pc.*
    • FP72TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x550x205mm, inoccupé

      354.00 CHF  / pc.*
    • FP82TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x550x205mm, inoccupé

      383.00 CHF  / pc.*
    • FP92TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x550x205mm, inoccupé

      390.00 CHF  / pc.*
    • FP02SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x550x205mm, inoccupé

      688.00 CHF  / pc.*
    • FP12SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x550x205mm, inoccupé

      850.00 CHF  / pc.*
    • FP02TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x550x205mm, inoccupé

      669.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FWB72N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 120mod, entraxe 150mm, 1100x550x161mm

      596.00 CHF  / pc.*
    • FWB42D1

      Coffret FWB, univers, 4rang. 96mod. IP30 cl.II vide sans porte, 650x550x161mm

      147.50 CHF  / pc.*
    • FWB52D1

      Coffret FWB, univers, 5rang. 120mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x550x161mm

      149.00 CHF  / pc.*
    • FWB62D1

      Coffret FWB, univers, 6rang. 144mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x550x161mm

      159.50 CHF  / pc.*
    • FWB72D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 168mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x550x161mm

      167.50 CHF  / pc.*
    • FP02SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x550x205mm, inoccupé

      688.00 CHF  / pc.*
    • FWB42S

      Coffret FWB saillie univers, classeII, IP44, porte pleine, 650x550x161mm, QC

      502.00 CHF  / pc.*
    • FWB52S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x550x161mm, QC

      559.00 CHF  / pc.*
    • FWB72S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x550x161mm, QC

      575.00 CHF  / pc.*
    • FP42SN2

      Armoire, univers IP44, classe de protéctionII, 650x550x205mm, inoccupé

      314.00 CHF  / pc.*
    • FP12SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x550x205mm, inoccupé

      850.00 CHF  / pc.*
    • FWB62S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x550x161mm, QC

      566.00 CHF  / pc.*
    • FWB32D1

      Coffret FWB, univers, 3rang. 72mod. IP30 cl.II vide sans porte, 500x550x161mm

      194.50 CHF  / pc.*
    • FWB32S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC

      448.00 CHF  / pc.*
    • FWB62N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 96mod, w. cover 150mm, 950x550x161mm

      490.00 CHF  / pc.*
    • FWB52N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 72mod, w. cover 150mm, 800x550x161mm

      503.00 CHF  / pc.*
    • FP02TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x550x205mm, inoccupé

      669.00 CHF  / pc.*
    • FWB62T1S

      Coffret FWB, univers, 144 modules, classeII, IP30, sans porte, 950x550x161mm, QC

      400.00 CHF  / pc.*
    • FP32SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 500x550x205 mm, inoccupé

      298.00 CHF  / pc.*
    • FP52SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x550x205mm, inoccupé

      341.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      46 mm
    • Largeur
      540 mm
    • Profon­deur
      7 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ962S
    PDF
    RoHS report FZ962S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ962S | Hager Suisse

      Image produit FZ962S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ962S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ962S

      Rail de fixation murale pour armoire Univers largeur 2 travées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group