Distributeur AP Hager univers 6-rangées 144UM IP44 550×950×160mm FWB62T1S
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaque de montage pour coffret de distribution 13 product.page.accessories.products-available -
Kit d'équipement pour VDI 3 product.page.accessories.products-available -
Porte/panneau de commande 2 product.page.accessories.products-available -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 product.page.accessories.products-available -
Rail de montage 8 product.page.accessories.products-available -
Plastron pour coffret de distribution 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles8
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails12
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large2
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules144
-
Avec guide-câbleOui
-
Hauteur950 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur165 mm
-
Hauteur d'encastrement950 mm
-
Largeur de montage550 mm
-
Profondeur de montage161 mm
-
Nombre d'unités de largeur24
-
Nombre de portes0
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de montageEn saillie
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWB62T1S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit FWB62T1S
Coffret FWB,univers, 144 modules,classeII, IP30, sans porte, 950x550x161mm,QC
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instructions de montage
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Logiciel
BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,33 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Documentations
Handbook de-DE 2023-03-30
Guide de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Guide en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB