Porte,univers,droite, multimédia rainurée, RAL 9010 pour coffret IP3X 950x550mm FZ014NM
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position prévue pour la porteà droite
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé919 mm
-
Largeur produit installé519 mm
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte partielle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePlastique + metal
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large2
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP3X
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ014NM
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FZ014NM
PDF228 KBNotice d'instruction pour FZ014NM
URLNotice d'instruction pour FZ014NM
PDF283 KBNotice d'instruction pour FZ014NM
PDF582 KB -
Guide d'installation
Notice d'installation pour FZ014NM
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ014NM
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ014NM
Declaration
PDF289 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ014NM du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ014NM du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com