The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • FZ365N
    EAN
    3250612764785
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires

    Pièce de jonction,univers, pour connexion latéral FZ365N

    Prix*
    17.25 CHF
    / pc. *
    17.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pièce de jonction,univers, pour connexion latéral

    FZ365N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      105 mm
    • Largeur
      256 mm
    • Profon­deur
      18 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ365N
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ365N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ365N | Hager Suisse

      Image produit FZ365N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ365N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ365N

      Pièce de jonction,univers, pour connexion latéral

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-07-29 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-07-29

      PDF
      2,15 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Image Guide d'installation de-DE 2023-11-22 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE 2023-11-22

      PDF
      8,96 MB
      Image MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W | Hager Suisse

      MA uni. - f. U84LS, U84S4, U84S4N, U84S6 - ZM12W,ZM24W, ZM15W, ZM25W

      Guide d'installation International 2009-12-17

      PDF
      1,59 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ737B - Kit de connexion,universZ,p.óur connxion des armoires IP44/54,horizontal
      FZ737B
      Kit de connexion, universZ, p.óur connxion des armoires IP44/54, horizontal
      Prix*
      108.00 CHF
      / pc. *
      108.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ803B - Bride de fixation extérieure Hager univers
      FZ803B
      Bride de fixation, univers, pour IP44/54, dehors
      Prix*
      26.50 CHF
      / jeu *
      26.50 CHF
      / jeu *
    • 3
      FZ738 - Kit de raccordement Hager univers IP30/IP44/IP54 pour armoires sur socle
      FZ738
      Kit de connexion, univers, pour armoires IP44/54, socle
      Prix*
      19.95 CHF
      / pc. *
      19.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ020 - Barrette de masse,universN,CU 20x5mm,2-sect.
      UZ020
      Barrette de masse, universN, CU 20x5mm, 2-sect.
      Prix*
      109.00 CHF
      / pc. *
      109.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      UT90F - Plaque de couplage,universN,double
      UT90F
      Plaque de couplage, universN, double
      Prix*
      3.80 CHF
      / pc. *
      3.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group