Support métallique univers pour modules FLF Type 13 taille I et II UM00H0

EAN
3250616231665
E-nr.
822 990 144
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
21.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    72 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    6
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.