Coffret FW encastré 3 rangées 72 modules, IP30, classeII, niche 507x565x115mm FWU32S1

EAN
3250612739530
E-nr.
822 530 014
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
528.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    72
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec Multi­media
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    112 mm
  • Profon­deur niche murale
    115 mm
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Profon­deur interne
    119 mm
  • Hauteur produit installé
    553 mm
  • Hauteur de montage
    553 mm
  • Largeur produit installé
    603 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    24
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    502 mm
  • Largeur de montage
    560 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Verrouillage de la porte
    sans
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    4
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre de rails
    6
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    4
  • Exten­sion possible
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.