The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • FWU41S1
    Distributeur ENC Hager univers, mode de montage encastré, nombre de rangées 4, largeur en unités de division 48, indice de protection IP30, largeur 300 mm, hauteur 650 mm, profondeur 110 mm, matériau du boîtier acier, couleur blanc pur, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couverture porte, type de couvercle fermé, type de fermeture bouton-poussoir
    EAN
    3250612739578
    E-nr.
    822 540 004
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires à encas­trer

    Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 300×650×110mm FWU41S1

    Prix*
    475.00 CHF
    / pc. *
    475.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur ENC Hager univers 4-rangées 48UM porte IP30 300×650×110mm

    FWU41S1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (37)
    • Cloison de sépa­ra­tion comp­ta­ge/­dis­tri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Kit d'équi­pe­ment pour VDI 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cloison de sépa­ra­tion comp­ta­ge/­dis­tri­bu­tion
    • Acces­soires de montage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Système de verrouillage
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Kit d'équi­pe­ment pour VDI
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Rail de montage
    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • Système de repé­rage
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
    • Module de distri­bu­tion pour montage appa­rent
    • ZZ10H

      Cloison de séparation, universZ, horizontale, largeur 1 travée

      12.55 CHF  / pc.*
    • FWU00V4

      Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 4 rangées, hauteur 600mm

      22.35 CHF  / pc.*
    • VZ405N

      Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta, VegaD, FWU

      34.55 CHF  / pc.*
    • U84T

      pièce isolante

      9.75 CHF  / pc.*
    • FZ279

      Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU

      17.45 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      26.40 CHF  / pc.*
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      16.65 CHF  / pc.*
    • FZ598

      Fermeture à loquet 90SL, pour coffret IP43, univers

      12.55 CHF  / pc.*
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      12.25 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • KN00A

      Support unisersel pour borniers SanVis

      4.90 CHF  / pc.*
    • UZ00K1

      Support de borniers, univers, pour montage sur rail DIN de bornes SanVis

      5.85 CHF  / pc.*
    • UN31TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 450x250mm

      151.50 CHF  / pc.*
    • UN41TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 600x250mm

      169.50 CHF  / pc.*
    • FZ746S

      Charnière de porte, univers, gauche, pour armoires IP44/54

      13.40 CHF  / jeu*
    • FZ005N

      Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44 650x300mm

      107.50 CHF  / pc.*
    • FZ005NM

      Porte, univers, droite, multimédia rainurée, RAL 9010 pour coffret IP3X 650x300mm

      181.50 CHF  / pc.*
    • FZ141F

      Cadre, univers FW, avec porte pleine, IP30, 90SL, RAL9010, pour FWU41.., hauteur 13mm

      207.00 CHF  / pc.*
    • FZ141FM2

      Cadre avec porte pleine Multimédia RAL9010 pour FW41U.., profondeur 12mm

      268.00 CHF  / pc.*
    • UT22C

      Rail DIN isolé, univers, h:7, 5mm, ajustable en profondeur 21mm, largeur 11, 5 mod.

      25.70 CHF  / pc.*
    • ZZ44SF

      kit de liaison de support

      8.75 CHF  / jeu*
    • ZZ41FWB

      Kit de compatibilité univers FW, pour système d´équipement univers

      14.05 CHF  / pc.*
    • FWU00C4

      Couvercle pour canal latéral pour coffret FWU hauteur 369mm

      9.00 CHF  / pc.*
    • FZ850F

      Kit avec 2 supports en acier pour fixation de câbles, univers FW, 1 travée

      32.05 CHF  / pc.*
    • UZ41M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 650mm

      80.20 CHF  / pc.*
    • UZ005

      Étiquette d'identification, universN, fente de dispositif, 12 pièces

      17.30 CHF  / jeu*
    • US11A1

      Panneau antichoc, universN, 150x250mm, pleine

      34.55 CHF  / pc.*
    • US11A2

      Panneau antichoc, universN, 150x250mm, 12M

      27.95 CHF  / pc.*
    • US21D1

      Panneau antichoc, universN, 300x250mm, pour 2 NH00 séparateur au rail DIN

      62.60 CHF  / pc.*
    • US31A3

      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, 3x12M, distance de la fente 125mm

      42.00 CHF  / pc.*
    • US41A5

      Panneau antichoc, universN, 600x250mm, 4x12M, distance de la fente 125mm

      60.30 CHF  / pc.*
    • US31A1

      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, pleine

      53.20 CHF  / pc.*
    • US41A1

      Panneau antichoc, universN, 600x250mm, pleine

      93.50 CHF  / pc.*
    • US11A3

      Panneau antichoc, universN, 150x250mm, 12M, fente asymétrique

      26.60 CHF  / pc.*
    • US21A3

      Panneau antichoc, universN, 300x250mm, 2x12M, distance de la fente 125mm

      31.75 CHF  / pc.*
    • UN41U1

      Travée média, univers FW, p.coffr FW 4rangées, 1x12mod+2xplaqueMédia, 600x250mm, QC

      148.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      Encastré, Cloison creuse
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre rangées
      4
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      48
    Dimen­sions
    • Hauteur
      703 mm
    • Largeur
      353 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      652 mm
    • Largeur de montage
      310 mm
    • Profon­deur de montage
      112 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      12
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Type de poignée
      Loquet
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK09
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager déclaration REACH FWU41S1
    PDF
    Hager Rapport RoHS FWU41S1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FWU41S1 | Hager Suisse

      Image produit FWU41S1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FWU41S1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FWU41S1

      Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Suisse

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2021-12-08 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Image Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Suisse

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Image Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Image Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door  with installation System  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Image Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door  with installation System  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
      Image Technical manual for FWU enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ052F - Cadre Hager univers 603×853×13mm IP00 blanc pour FW52U..
      FZ052F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU52., hauteur 13mm
      Prix*
      140.00 CHF
      / pc. *
      140.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ042F - Cadre Hager univers 603×703×13mm IP00 blanc pour FW42U..
      FZ042F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU42., hauteur 13mm
      Prix*
      140.00 CHF
      / pc. *
      140.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ051F - Cadre Hager univers 353×853×13mm IP00 blanc pour FW51U..
      FZ051F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU51., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ041F - Cadre Hager univers 353×703×13mm IP00 blanc pour FW41U..
      FZ041F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU41., hauteur 13mm
      Prix*
      133.00 CHF
      / pc. *
      133.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ053F - Cadre Hager univers 853×853×13mm IP00 blanc pour FW53U..
      FZ053F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU53., hauteur 13mm
      Prix*
      156.00 CHF
      / pc. *
      156.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group