The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
  • Armoires à encas­trer
  • UN41U1
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Travée Media Hager pour armoire distribution ENC 4 rangées, 1 rangée modulaire UN41U1

Travée Media Hager, pour armoire de distribution ENC 4 rangées, 1 rangée modulaire
EAN
3250616240469
E-nr.
822 840 114
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
142.50 CHF
/ pc. *
142.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Travée Media Hager pour armoire distribution ENC 4 rangées, 1 rangée modulaire

UN41U1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FWU41L

    Coffret à encastrer 1x4r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 657x315x115mm

    220.00 CHF  / pc.*
  • FWU42L

    Coffret à encastrer 2x4r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 657x565x115mm

    252.00 CHF  / pc.*
  • FWU43L

    Coffret à encastrer 3x4r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 657x815x115mm

    316.00 CHF  / pc.*
  • FWU41S1

    Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm

    458.00 CHF  / pc.*
  • FWU42K

    Coffret FW encastré 48 modules+multimédia, IP30, classeII, niche 657x565x115mm

    674.00 CHF  / pc.*
  • FWU42S1

    Coffret FW encastré 4 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 657x565x115mm

    550.00 CHF  / pc.*
  • FWU43K

    Coffret FW encastré 96 modules+multimédia, IP30, classeII, niche 657x815x115mm

    953.00 CHF  / pc.*
  • FWU43S1

    Coffret FW encastré 4 rangées 144 modules, IP30, classeII, niche 657x815x115mm

    719.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    95 mm
Equi­pe­ment
  • Plaque de montage incluse
    Oui
  • Nombre rangées
    4
Matière
  • Code RAL
    9010
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UN41U1
PDF
RoHS report UN41U1
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UN41U1 | Hager Suisse

    Image produit UN41U1

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UN41U1 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UN41U1

    Travée média, univers FW,p.coffr FW 4rangées,1x12mod+2xplaqueMédia,600x250mm,QC

    PDF
  • Guide

    Image Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Suisse

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Guide de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Image Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Suisse

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Guide en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    Prix*
    192.00 CHF
    / pc. *
    192.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    Prix*
    164.50 CHF
    / pc. *
    164.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    Prix*
    256.00 CHF
    / pc. *
    256.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    FZ791N - Crayon à laque Hager univers 9ml blanc pur RAL 9010
    FZ791N
    Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
    Prix*
    19.10 CHF
    / pc. *
    19.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    FZ276 - Ancrage pour paroi creuses Hager FZ276 Media 4 pièces
    FZ276
    Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée
    Prix*
    16.80 CHF
    / pc. *
    16.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group