Rail DIN,universN,1-section,pour montage au rail de support UZ01B4
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé246 mm
-
Hauteur produit installé35 mm
-
Longueur246 mm
-
Largeur produit installé246 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacegalvanise à chaud
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UZ01B4
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour UZ01B4
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UZ01B4
Declaration
PDF81 KBDéclaration UE de conformité pour UZ01B4
PDF0 -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UZ01B4 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UZ01B4 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com