Armoire,univers, IP44, classe de protéction I, 500x1300x205mm, inoccupé FP35TN2
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationMontage mural
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules180
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal250 A
-
Profondeur de montage205 mm
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Profondeur interne205 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé1300 mm
-
Largeur dans les unités de division60
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée à manette
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de portedouble, asymétrique
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.141 kg
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièretôle d`acier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre rangées3
-
Nombre de travée de large5
-
Nombre de clés1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride10
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK09
-
Indice de protection IPIP44
-
Classe de protectionclasse I
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FP35TN2
-
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FP35TN2
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FP35TN2
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FP35TN2
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour FP35TN2
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FP35TN2
Declaration
PDF675 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour FP35TN2
PDF428 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FP35TN2 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com