EAN
3250617730129
VPE
20 PCEs
Groupe de rabais
F1
12.40 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Concep­tion du jeu de barres
    plat
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    5 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur produit installé
    12 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    12 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 mm
Matières
  • Type de trai­te­ment de surface
    -
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.