The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • S35V
    Bande de recouvrement Hager univers, PVC
    EAN
    4010330552861
    E-nr.
    822 900 954
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    G1
    • univers N kit et acces­soires
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • Voir plus

    Bande de recouvrement Hager univers 1000mm S35V

    Prix*
    24.25 CHF
    / pc. *
    24.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bande de recouvrement Hager univers 1000mm

    S35V

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      1000 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    Hager déclaration REACH S35V
    PDF
    Hager Rapport RoHS S35V
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image S35V | Hager Suisse

      Image produit S35V

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S35V | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit S35V

      obturateur en bande

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FW2 enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ02B3 - Rail DIN Hager univers N 2 travées 35×15×1.5mm abaissable
      UZ02B3
      Rail DIN réglable Univers 2 travées pour largeur 500mm
      Prix*
      59.10 CHF
      / pc. *
      59.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ06A2 - Adaptateur Hager univers N pour support plastron 2 pièces
      UZ06A2
      Adaptateur, universN, pour tête de tour, 2 pièces
      Prix*
      2.85 CHF
      / pc. *
      2.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ04Z2 - Équerre de montage Hager univers N pour rail DIN abaissement max.145mm 2 pièces
      UZ04Z2
      Jeu 4 équerres Univers, profondeur 205mm pour platine perforée
      Prix*
      26.15 CHF
      / pc. *
      26.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ08Z1 - Bande d'indiquation,universN,1m,5 pièces,adhésive
      UZ08Z1
      Bande d'indiquation, universN, 1m, 5 pièces, adhésive
      Prix*
      34.55 CHF
      / pc. *
      34.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ06Z4 - Assortiment de vis pour tôle Hager univers N 4.2×13mm 100 pièces
      UZ06Z4
      Vis, universN, 4, 2x13mm, pièces
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group