Jeu de barres,universN,20x5mm,1-section UM21A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Conception du jeu de barresplat
-
Courant assigné nominal315 A
-
Hauteur produit installé20 mm
-
Longueur246.5 mm
-
Largeur produit installé250 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres20 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres5 mm
-
Matièrecuivre
-
Type de traitement de surfacespécial
-
Nombre de travée de large1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UM21A
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UM21A
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UM21A
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UM21A
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour UM21A
Declaration
PDF676 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour UM21A
PDF191 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UM21A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UM21A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com