jeu de barres ZM13C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
FlexibleNon
-
Conception du jeu de barresplat
-
Courant assigné nominal250 A
-
Hauteur produit installé5 mm
-
Longueur750 mm
-
Largeur produit installé12 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres12 mm
-
Largeur de barre du jeu de barres5 mm
-
Matièrecuivre
-
Type de traitement de surface-
-
Nombre de travée de large3
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZM13C
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour ZM13C
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ZM13C
PDF0 -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ZM13C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ZM13C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com