plaque de fermeture,Set, droite/gauche,pour FZ441N-FZ444N FZ44N

EAN
3250612779765
E-nr.
822 890 014
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
24.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    180 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Hauteur de goulotte
    25 mm
  • Largeur de goulotte
    135 mm
  • Largeur produit installé
    135 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.